ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 常用温度(℃)

    ~mm
  • TGKコード

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ガラステープ

ガラステープ 0603-87-21-13
通常単価(税別)
4,662
税込単価
5,128
通常出荷日:2日目

【特長】・耐熱特性にすぐれ、不燃性です。・幅、厚みも種類があり、様々な用途でご使用いただけます。

詳細を確認

型番:

0603-87-21-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0603-87-21-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラボ用テープ
幅(mm)
38
長さ(m)
30
厚み(mm)
0.18
常用温度(℃)
400
荷姿(巻)
1
TGKコード
0603872113
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
0603-87-21-13

(mm)

厚み

(mm)

常用温度

(℃)

TGKコード

内容量

最小発注数量
38
0.18
400
0603872113
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,662
( 5,128 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱特性にすぐれ、不燃性です。
・幅、厚みも種類があり、様々な用途でご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラステープの型番0603-87-21-13のページです。 型番0603-87-21-13に関する仕様情報を記載しております。
ガラステープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラステープ
ガラスクロス 1000mm×1000mm
アズフロン(R)ガラステープ
ニトフロン(R)ガラス粘着テープ973
ラベリングテープ
アズフロン(R)テープ
メーカー東京技術研究所東京技術研究所アズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格4,66219,6862,000 -1,840 -3,064 -2,422
通常出荷日2日目2日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプラボ用テープその他ラボ用テープラボ用テープラボ用テープラボ用テープ
長さ(m)301101012.710
荷姿(巻)1-----
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト