ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 常用温度(℃)

    ~mm
  • TGKコード

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ガラスクロス 1000mm×1000mm

ガラスクロス 1000mm×1000mm 0603-87-20-04
通常単価(税別)
19,686
税込単価
21,655
通常出荷日:2日目

【特長】・アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。

型番:

0603-87-20-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0603-87-20-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
厚み(mm)
0.8
常用温度(℃)
1000
TGKコード
0603872004
仕様
織り方:朱子織
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
0603-87-20-04

厚み

(mm)

常用温度

(℃)

TGKコード

仕様

内容量

最小発注数量
0.8
1000
0603872004
織り方:朱子織
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,686
( 21,655 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスクロス 1000mm×1000mmの型番0603-87-20-04のページです。 型番0603-87-20-04に関する仕様情報を記載しております。
ガラスクロス 1000mm×1000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスクロス 1000mm×1000mm
ガラステープ
アルミテープ 50mm×50m
アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ
パラフィルム・カッター
コアレスラップ
メーカー東京技術研究所東京技術研究所日本緑十字社アズワン東京硝子器械アズワン
通常価格19,6864,6624,5804,1249,33011,400
通常出荷日2日目2日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプその他ラボ用テープアルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイルその他パラフィルム・ラップ
幅(mm)1000-5050130500
長さ(m)13050500.15300
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト