17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

アルミ製ラミジップ ALシリーズ【25~50個入り】

アルミ製ラミジップ ALシリーズ
通常単価(税別)
1,2808,290
税込単価
1,4089,119
通常出荷日:4日目

【特長】・密封性にすぐれ、特にアルミタイプは遮光性にもすぐれています。・アルミタイプは酸素および水蒸気...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報は型番0125-23-65-24の情報となります。ご注意ください。

商品説明

商品仕様

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

チャック下×幅×底ガゼット幅

(mm)

概算内容量

(ml)

メーカー品番

TGKコード

物性

内容量

最小発注数量
0.114
115×90×28
110
AL-9
0125236521
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1mg/m^2(24Hr)
50枚
1パック

50個入り

0.114
160×100×30
210
AL-10
0125236522
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1mg/m^2(24Hr)
50枚
1パック

50個入り

0.114
180×120×35
360
AL-12
0125236523
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1mg/m^2(24Hr)
50枚
1パック

50個入り

0.114
200×140×41
590
AL-14
0125236524
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1mg/m^2(24Hr)
50枚
1パック

50個入り

0.114
230×160×47
970
AL-16
0125236525
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1mg/m^2(24Hr)
50枚
1パック

50個入り

0.134
260×180×53
1400
AL-18
0125236526
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1mg/m^2(24Hr)
50枚
1パック

50個入り

0.134
280×200×58
1900
AL-20
0125236527
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1mg/m^2(24Hr)
50枚
1パック

50個入り

0.154
300×220×64
2500
AL-22
0125236528
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1mg/m^2(24Hr)
50枚
1パック

50個入り

0.154
420×300×60
7500
AL-30L
0125236537
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1mg/m^2(24Hr)
50枚
1パック

25個入り

0.154
480×340×60
11000
AL-34L
0125236538
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1mg/m^2(24Hr)
50枚
1パック

25個入り

0.114
170×110×33
270
AL-11
0125236541
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1mg/m^2(24Hr)
50枚
1パック

50個入り

0.114
190×130×37
460
AL-13◇
0125236542
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1mg/m^2(24Hr)
50枚
1パック

50個入り

0.114
210×150×45
740
AL-15
0125236543
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1gl/m^2(24Hr)
50枚
1パック

50個入り

0.154
340×240×70
3400
AL-24
0125236544
透湿度 0.5~1g/m^2(24Hr)、酸素透過度 0.5~1mg/m^2(24Hr)
50枚
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
4日目
1,760
( 1,936 )
4日目
2,260
( 2,486 )
4日目
2,870
( 3,157 )
4日目
3,600
( 3,960 )
4日目
4,540
( 4,994 )
4日目
5,420
( 5,962 )
4日目
6,570
( 7,227 )
4日目
5,600
( 6,160 )
4日目
6,870
( 7,557 )
4日目
2,040
( 2,244 )
4日目
2,580
( 2,838 )
4日目
3,170
( 3,487 )
4日目
8,290
( 9,119 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密封性にすぐれ、特にアルミタイプは遮光性にもすぐれています。
・アルミタイプは酸素および水蒸気のバリヤー性に特にすぐれています。
・フィルムの強度が高く低温に強いため、透明タイプは冷凍冷蔵保存に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ製ラミジップ ALシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製ラミジップ ALシリーズ
ラミジップ MYシリーズ 透明タイプ
半導体用示温ラベル 3MC230/260
パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
クッキングホイル/ミニ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,280-3,72612,94741,22147,634853 -
通常出荷日4日目2日目11日目3日目11日目6日目
商品タイプ特殊ポリ袋特殊ポリ袋ラベルその他特殊ポリ袋アルミテープ・ホイル
タイプアルミタイプ 透明タイプ ----
耐熱温度(℃)-10~+85-----
構成PET/AL/PE製フィルム:ナイロンポリエチレンフィルム----
内容量50枚50枚20枚1台1ケース(3枚×100パック)1巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング