17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂採取袋 PFA製

ふっ素樹脂採取袋 PFA製

通常単価(税別)
3,4006,200
税込単価
3,7406,820
通常出荷日:6日目

【特長】・2枚のふっ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋で、FEP製とPFA製があります。・耐薬品性を求...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊ポリ袋
  • 厚み (mm)
    0.05
  • 材質
    PFA
  • 品名
    ふっ素樹脂採取袋
  • 耐熱温度 (℃)
    260
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ℓ)

  • 寸法(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

寸法

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
1
150×250
JPBP0610
0007236703
1枚
1個
4
300×300
JPBP1212
0007236704
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
6日目
6,200
( 6,820 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚のふっ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋で、FEP製とPFA製があります。
・耐薬品性を求めるサンプルの袋として各種ふっ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。
・PFA製は軽量物用に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂採取袋 PFA製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂採取袋 PFA製
東京硝子器械 フラッピー規格袋
フラッピー規格袋 FP-10/FP-12
東京硝子器械 彊美人 開封に便利なVノッチ付き
東京硝子器械 彊美人
ガス採取袋 茶色
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,400-19,228 -19,228 -21,972 -21,972 -3,780 -
通常出荷日6日目11日目11日目6日目6日目6日目〜
商品タイプ特殊ポリ袋その他その他その他その他その他
厚み(mm)0.050.010.01---
材質PFAHDPEHDPEナイロン/ポリエチレンナイロン/ポリエチレンゴム製
品名ふっ素樹脂採取袋 -----
耐熱温度(℃)260--冷凍-40℃~ボイル(30分)100℃冷凍-40℃~ボイル(30分)100℃-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト