17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上シーラー FV-801 FV-803

卓上シーラー FV-801 FV-803

通常単価(税別)
52,52390,052
税込単価
57,77599,057
通常出荷日:7日目~11日目

強力ヒーターの卓上シーラー。 【特長】 ・強力ヒーターでアルミ蒸着フィルム、カーボン入制電フィルムの溶...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外観

卓上シーラー FV-801 FV-803:関連画像

0000-54-52-06

卓上シーラー FV-801 FV-803:関連画像

0000-54-52-05

この商品の特長

0000-54-52-06
シール種類 : 溶着 / 溶断
外径寸法 : 60×350×500mm
重量 : 8kg
電源 : 100V / 800W
付属品 : 溶着用ヒーター / 溶断用ヒーター / ふっ素樹脂テープ / 粘着テープ / 絶縁シート
シール寸法 : 5×350mm
0000-54-52-05
シール種類 : 溶着
外径寸法 : 100×250×400mm
重量 : 4.3kg
電源 : 100V / 500W
付属品 : 溶着用ヒーター / Boxドライバー
シール寸法 : 5×200mm

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • シール長さ(mm)

  • 外形寸法(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

仕様

シール長さ

(mm)

外形寸法

(mm)

メーカー品番

TGKコード

重量

電源

(V)

特長

最小発注数量
溶着専用
200
100×250×400
FV803-01
0000545205
4.3kg
100V/500W
付属品:溶着用ヒーター/Boxドライバー
1個
溶着・溶断可能
300
60×350×500
FV801-01
0000545206
8kg
100V/800W
付属品:溶着用ヒーター/溶断用ヒーター/ふっ素樹脂テープ/粘着テープ/絶縁シート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,523
( 57,775 )
7日目
90,052
( 99,057 )
11日目

詳細情報

基本情報

強力ヒーターの卓上シーラー。
【特長】
・強力ヒーターでアルミ蒸着フィルム、カーボン入制電フィルムの溶着も可能になった。
・5mm幅薄手の袋なら2枚以上の合計厚0.2mm以内までシール可能。
【用途】
・食品等の個包装に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上シーラー FV-801 FV-803のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q修理は可能ですか?
A
可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上シーラー FV-801 FV-803
卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ
卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ)
卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4
メーカー東京硝子器械白光石崎電機製作所富士インパルス朝日産業白光
通常価格52,523-30,66825,069 -19,406 -33,04158,707
通常出荷日7日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー
シール幅(mm)51.65245
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング