17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイベック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイベック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0532-87-04-01

2020年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・TYVEK(R)は米国デュポン社の登録商標です。
・TYVEK(R)はの防護服は軽量ですぐれたバリアー性があります。
・1μmの粒子バリアー性ほぼ100%。
・TYVEK(R)はきわめて細い100%高密度ポリエチレン繊維を熱と圧力で結合したスパンボンド不織布です。
・摩擦帯電圧 11V以下 JIS 1094 B法

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
ジャケット
サイズ
M
胸囲(cm)
76~88
身長(cm)
152~170
股下(cm)
-
品名
-
胴囲(cm)
-
トラスココード
0532870401
仕様1
袖口ゴムなし
仕様2
前身頃ボタン
仕様3
裾切りっぱなし
仕様4
縫い目は内縫い

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト