17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ABLA140X140

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。


【特長】
・裏面がアルミホイルなので、凹凸面によく追従します。
【用途】
・脚立のステップ、玄関前の階段、小規模店舗入り口スロープ、小型トラックのステップ。

ご注意

  • 施工時はゴムハンマーでたたき凹凸面になじませてください。その他施工に関しては施工マニュアルにてご確認下さい。
  • 18m巻きロールには、2か所以内の接合部分があることがあります。その場合1か所につき350mmが追加されています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
140
テープ長さ(m)
0.14
テープ厚(mm)
0.8
ブラック
基材
アルミ系
すべり止め部処理
鉱物粒子
粘着剤
ゴム系
JANコード
4901690153549
奥行(mm)
140
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト