17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

通常単価(税別)
6,31228,585
税込単価
6,94331,444
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・土砂・泥等が多い場所や、特に耐久性が求められるような場所におすすめです。・屋内外の平面、土砂...

詳細を確認
  • 施工に関しては施工マニュアルにてご確認下さい。
  • 18m巻きロールには、2か所以内の接合部分があることがあります。その場合1か所につき350mmが追加されています。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

最小発注数量
50
5
4548623186337
1個
50
5
4548623186337
12個
100
5
4547452998500
1個
100
5
4547452998500
6個
100
18
4547452998517
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,312
( 6,943 )
1日目
6,312
( 6,943 )
1日目
11,329
( 12,462 )
1日目
11,329
( 12,462 )
1日目
28,585
( 31,444 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土砂・泥等が多い場所や、特に耐久性が求められるような場所におすすめです。
・屋内外の平面、土砂や泥などが多い場所に。
【用途】
・建機・農機などのステップに。

ご注意

  • 施工に関しては施工マニュアルにてご確認下さい。
  • 18m巻きロールには、2か所以内の接合部分があることがあります。その場合1か所につき350mmが追加されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD
アンチスリップテープ(トラタイプ)
滑り止めテープ 14213
カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプSB
メーカースリーエムジャパンテサセーフラン安全用品カーボーイテサスリーエムジャパン
通常価格6,312-2,079 -11,7001,8007,5712,071 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目4日目1日目〜
テープ厚(mm)1.50.70.811.1850.8
ブラックトラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)-
基材プラスチック系プラスチック系プラスチック系アルミ系プラスチック系プラスチック系
すべり止め部処理鉱物粒子鉱物粒子鉱物粒子鉱物粒子鉱物粒子鉱物粒子
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系
よく一緒に購入される商品

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング