17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストボックス スリムプッシュ 26.5L
  • スリムプッシュ 26.5L
  • スリムプッシュ 26.5L
  • スリムプッシュ 26.5L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダストボックス スリムプッシュ 26.5L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

030269

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

色違いを並べれて配置すれば、分別がしやすいダストボックスになります。
【特長】
・分別用シール付。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
26.5
用途
ゴミ箱
サイズ(mm)
232×368×440H
ライトグレー
JANコード
4973230030269
材質
PP
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト