17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エバック ブラシハードマットYL(玄関マット)

通常単価(税別)
60011,263
税込単価
66012,389
通常出荷日:1日目~6日目

対候性、耐久性が高くさまざまな場所に対応する人工芝。【特長】・タフな芝毛とブラシのダブル効果で泥の塊や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    22
  • 材質
    本駒(ベース):EVA、本駒(ブラシ):ナイロン
  • 注意事項
    ジョイント式のため、仕上がりサイズは本駒・縁駒・コーナーを組み合わせたサイズになります。#3・#6はG・GRのみになります。樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

タフな芝毛とブラシのダブル効果のブラシハードマットYL

・粗泥落し ・重歩行 ・ジョイント ・泥、水が抜ける
  • 粗泥落し
  • 重歩行
  • ジョイント
  • 泥、水が抜ける
使用イメージ

使用イメージ

表面形状

表面形状

穴形状

穴形状

カラーバリエーション

GR(グレー)

GR(グレー)

BR(ブラウン)

BR(ブラウン)

BE(ベージュ)

BE(ベージュ)

R(レッド)

R(レッド)

製品仕様

外形図

外形図

種別品番サイズ(mm)重量(g)厚み(mm)
本駒F-117-HK150×150約175約22
#3F-117-3450×750約2890約22
#6F-117-6600×900約3550約22

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 長さ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

長さ

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量

OP(色記号)

内容量

最小発注数量
グレー
900
4903180309801
-
600
3550g
GR
1枚
2個
ベージュ
150
4903180309511
736-5586
150
175g
BE
1枚
4個
ブラウン
150
4903180309498
736-5594
150
175g
BR
1枚
4個
レッド
150
4903180309474
736-5608
150
175g
R
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,263
( 12,389 )
1日目
613
( 674 )
5日目
712
( 783 )
6日目
600
( 660 )
6日目

詳細情報

基本情報

対候性、耐久性が高くさまざまな場所に対応する人工芝。
【特長】
・タフな芝毛とブラシのダブル効果で泥の塊や細かな汚れまで落とします
・どんな天候にもしっかり対応できる優れた耐候と耐久性
・ハードな使用にも対応し、メンテナンスも簡単
・電気掃除機や水洗いができる
【用途】
・一般家庭、ベランダ、テラス、商品ディスプレイなどに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エバック ブラシハードマットYL(玄関マット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エバック ブラシハードマットYL(玄関マット)
エバック クロスハードマット(玄関マット)
エバック ハイローリングマット(玄関マット)
エバックサンステップマット(玄関マット)
ロンソフトマット #6 (屋外用マット)
ロンソフトマット #18
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格600-9,526 -10,222 -2,375 -17,23445,228
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜6日目4日目
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプロールタイプロールタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚み(mm)221820.513-14
材質本駒(ベース):EVA、本駒(ブラシ):ナイロンEVAEVAEVA-PVC
注意事項ジョイント式のため、仕上がりサイズは本駒・縁駒・コーナーを組み合わせたサイズになります。#3・#6はG・GRのみになります。樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。規格サイズのみ。樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング