17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

面取り・バリ取り工具(0~2.5mm幅の精密部品使用可能)

通常単価(税別)
2,821
税込単価
3,103
通常出荷日:1日目

【特長】・薄板や狭い場所での板状のパーツ両面のバリ取りに適しています。・0~2.5mm幅の精密部品に使...

詳細を確認

型番:

NG3220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NG3220の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
材質
ハイス
被削材
鉄鋼・アルミ
トラスココード
304-3592
JANコード
7290005397844

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NG3220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,821
( 3,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄板や狭い場所での板状のパーツ両面のバリ取りに適しています。
・0~2.5mm幅の精密部品に使用できます。
【用途】
・薄板の両面バリ取りに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り・バリ取り工具(0~2.5mm幅の精密部品使用可能)の型番NG3220のページです。 型番NG3220に関する仕様情報を記載しております。
面取り・バリ取り工具(0~2.5mm幅の精密部品使用可能)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取り・バリ取り工具(0~2.5mm幅の精密部品使用可能)
面取り・バリ取り工具(1~3mm幅の内径Oリング溝用)
面取り・バリ取り工具(3.5mm以上スロット 逃げ作成用)
面取り・バリ取り工具セット
面取り・バリ取り工具 リーダー
テディーバー 面取り・バリ取り工具
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格2,8212,1392,92521,1363,2891,001
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットセットセットセット
材質ハイスハイスハイスセラミックハイスハイス
被削材鉄鋼・アルミ鉄鋼・アルミ鉄鋼・アルミプラスチック鉄鋼・アルミ鉄鋼・アルミ
トラスココード304-3592304-3479304-3584363-6518304-3673111-3828
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング