17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

面取り・バリ取り工具 ラピッドバー

通常単価(税別)
1,449
税込単価
1,594
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・金属・プラスチック等の直線部、曲線部、ドリル穴等のバリ取りに適しています・頑強な、ペンシル型...

詳細を確認

型番:

RB1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RB1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
材質
ハイス
被削材
鉄鋼・アルミ
トラスココード
111-3216
JANコード
7290003236404

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
RB1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,449
( 1,594 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属・プラスチック等の直線部、曲線部、ドリル穴等のバリ取りに適しています
・頑強な、ペンシル型バリ取り工具です
・ブレードを保持するハウジング部が鋼鉄製になっており、永く使用できます
・3.2mm軸のSブレードを保持します。ハウジング部のスリープを押してブレードを交換します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り・バリ取り工具 ラピッドバーの型番RB1000のページです。 型番RB1000に関する仕様情報を記載しております。
面取り・バリ取り工具 ラピッドバーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
バリ取りに使用
5
満足度:5.0
バリ取りに使用しています。今のところ問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
面取り・バリ取り
5
満足度:5.0
ドリルであけた丸穴の淵に沿ってクルクル回すだけで簡単にバリが取れます。とても便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取り・バリ取り工具 ラピッドバー
面取り・バリ取り工具セット
テディーバー 面取り・バリ取り工具
ソフトグリップツール 面取り・バリ取り工具
面取り・バリ取り工具 ブロンズユニキット
面取り・バリ取り工具 リーダー
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格1,44921,1361,0012,23610,2593,289
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットセットセットセット
材質ハイスセラミックハイスコバルトハイスハイスハイス
被削材鉄鋼・アルミプラスチック鉄鋼・アルミステンレス鋼鉄鋼・アルミ鉄鋼・アルミ
トラスココード111-3216363-6518111-3828228-1074304-3754304-3673
よく一緒に購入される商品

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング