17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノガグリップホルダ

通常単価(税別)
1,225
税込単価
1,348
通常出荷日:1日目

【特長】・NG3610三角スクレーパー用ホルダー全長(mm):113販売単位:1本

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動
  • 商品内容
    ホルダ
  • トラスココード
    447-0427
  • JANコード
    7290005391958
  • 全長(mm)
    113

型番:

EL0608
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EL0608の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ホルダ
トラスココード
447-0427
JANコード
7290005391958
全長(mm)
113
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EL0608
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,225
( 1,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NG3610三角スクレーパー用ホルダー
全長(mm):113
販売単位:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノガグリップホルダの型番EL0608のページです。 型番EL0608に関する仕様情報を記載しております。
ノガグリップホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノガグリップホルダ
ユニハンドル(ホルダ用)
ハンドル(ブレード用)
切り粉掃除用工具 チップフックショベル
面取り・バリ取り工具(3.5mm以上スロット 逃げ作成用)
面取り・バリ取り工具(1~3mm幅の内径Oリング溝用)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格1,2251,0212,2361,1572,9252,139
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手動手動手動-手動手動
商品内容ホルダハンドルハンドル-セットセット
トラスココード447-0427112-6814363-6470-304-3584304-3479
JANコード729000539195872900032407777290003234141-72900053977217290005395871
全長(mm)113-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング