17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬カウンターシンク(K20)3枚刃90°CBN研磨

通常単価(税別)
24,20579,302
税込単価
26,62687,232
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・超硬刃カウンターシンクなので、高硬度焼入れ鋼などに適します。・ノガチタンコーティングカウンタ...

詳細を確認
  • カウンターシンク
  • 面取り刃両角(θ) (°)
    90
  • 刃数
    3
  • コーティング
    ノンコート
  • 材質1
    超硬(K20)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 大径(D)(mm)

  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

  • シャンク径 (φ)(mm)

  • 先端径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • カッター先端角(°)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

シャンク径 (φ)

(mm)

先端径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

カッター先端角(°)

最小発注数量
6.3
5
45
5
1.5
4534644019747
412-1821
16.000
-
1個
8.3
6
50
6
2
4534644019754
412-1856
20.000
90
1個
10.4
6
50
6
2.5
4534644019761
412-1881
22.000
90
1個
12.4
8
56
8
2.8
4534644019778
412-1911
37.000
90
1個
16.5
10
60
10
3.2
4534644019785
412-1945
58.000
90
1個
20.5
10
63
10
3.5
4534644019792
412-1970
73.000
90
1個
25
10
67
10
3.8
4534644019808
412-2003
100.000
90
1個
31
12
71
12
4.2
4534644019815
412-2038
172.000
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,205
( 26,626 )
1日目
27,390
( 30,129 )
4日目
28,489
( 31,338 )
5日目
31,973
( 35,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,428
( 38,971 )
4日目
52,894
( 58,183 )
1日目
62,027
( 68,230 )
4日目
79,302
( 87,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬刃カウンターシンクなので、高硬度焼入れ鋼などに適します。
・ノガチタンコーティングカウンターシンクは、熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けされた上に窒化チタンコーティングされています。
・深く鋭い切れ刃、正確な刃付けによって、高い精度と優れた切削性能をお約束します。
・鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属にお薦めします。
・比較的遅い切削速度(10~20m/min)で、より効果を発揮します。
【用途】
・被削材:1000N/mm²以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。
【仕様】
・3枚刃。
【材質】
・超硬(K20)。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カウンターシンク(K20)3枚刃90°CBN研磨のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カウンターシンク(K20)3枚刃90°CBN研磨
チタンコーティングカウンターシンク 3枚刃90°CBN研磨
テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 328
FX-MG-CS×90 穴面取り 3枚刃カウンターシンクFXコーティング超硬 90°シリーズ
TSコート超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 327
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズグーリングオーエスジーミスミグーリング
通常価格24,205-4,756 -15,373 -22,519 -5,870 -2,999 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜19日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
カウンターシンク×
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数333333
コーティングノンコートTiNTiNTiAlNTSTiN
材質1超硬(K20)-----

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング