17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

カウンターシンク(内径面取り用スリムタイプ)

カウンターシンク(内径面取り用スリムタイプ)
通常単価(税別)
52,19296,087
税込単価
57,411105,696
通常出荷日:1日目

【特長】・KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。・スプリングによ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

シャンクサイズ

シャンクサイズ

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

型式タイプ

適用ブレード

最小発注数量
19
3
-
ストレートφ10
19.5
68
4534644065980
404-4801
130
3-19
KP03-320
1個
19
3
-
1/4″(6.35mm)ヘックス
19.5
68
4534644065997
404-4819
120
3-19
KP03-320
1個
41
5
MT2
-
44.0
135
4534644066086
404-4827
1210
4-42
KP03-350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,192
( 57,411 )
1日目
63,661
( 70,027 )
1日目
96,087
( 105,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。
・スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。
・ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
【用途】
・内径穴の面取り加工。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウンターシンク(内径面取り用スリムタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンターシンク(内径面取り用スリムタイプ)
カウンターシンク(内径・外径面取り用)
カウンターシンク(内径・外径面取り用ブレード)
カウンターシンク(内径面取り用)
カウンターシンク(内径面取り用ブレード)
カウンターシンク(外径面取り用)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格52,192-168,291 -16,47037,551 -12,059 -45,811 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
面取り刃両角(θ)(°)909090---

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング