17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

カウンターシンク(内径・外径面取り用)

通常単価(税別)
168,291232,250
税込単価
185,120255,475
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・パイプ内側と外側の面取り量はそれぞれ別々に設定できます。・これらのブレードは、切刃が2ヶ所あ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

カウンターシンク(内径・外径面取り用)の主な特長について

パイプ内側と外側の面取り量はそれぞれ別々に設定できる

パイプ内側と外側の面取り量はそれぞれ別々に設定できる。

保護部(製品に付属)

保護部(製品に付属)。

この商品の使用方法について

この工具には、2個の着脱可能な円錐状のガイドが付いている。

外径よりも内径の面取量を多くしたい時 ワークの芯を出す時に内径用の円錐状ガイドを使用

外径よりも内径の面取量を多くしたい時
ワークの芯を出す時に内径用の円錐状ガイドを使用。

内径よりも外径の面取量を多くしたい時 ワークの芯を出す時に外径用の円錐状ガイド使用

内径よりも外径の面取量を多くしたい時
ワークの芯を出す時に外径用の円錐状ガイド使用。

この商品の外形図と寸法

カウンターシンク(内径・外径面取り用)の寸法図

カウンターシンク(内径・外径面取り用)の寸法図。

型式タイプAB
K1φ4690
K2φ58105
K3φ61110
K4φ67112
K5φ82120
面取り径(mm)型式
タイプ
シャンクタイプ
MT2ストレートφ12.7
内径外径型番型番
12~2414~24K1KP04-050KP04-060
15~2718~30K2KP04-070KP04-080
20~3024~36K3KP04-090KP04-100
29~4034~45K4KP04-110 
40~4846~56K5KP04-130 

この商品の使用上の注意

ボール盤・電動ドリルや専用機械でご使用ください。

ボール盤・電動ドリルや専用機械でご使用ください。

型番リスト

表示件数

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

シャンクサイズ

シャンクサイズ

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

型式タイプ

適用ブレード

最小発注数量
24
内径:12、外径:14
MT2
-
46
90
4534644066499
404-4878
605
K1
KP04-300/310
1個
24
内径:12、外径:14
-
ストレートφ12.7
46
90
4534644066505
404-4886
536
K1
KP04-300/310
1個
内径:27、外径:30
内径:15、外径:18
MT2
-
58
105
4534644066512
404-4894
1000
K2
KP04-320/330
1個
内径:27、外径:30
内径:15、外径:18
-
ストレートφ12.7
58
105
4534644066529
404-4908
1000
K2
KP04-320/330
1個
内径:30、外径:36
内径:20、外径:24
MT2
-
61
110
4534644066536
404-4916
1200
K3
KP04-320/330
1個
内径:30、外径:36
内径:20、外径:24
-
ストレートφ12.7
61
110
4534644066543
404-4924
1200
K3
KP04-320/330
1個
内径:40、外径:45
内径:29、外径:34
MT2
-
67
112
4534644066550
404-4932
1700
K4
KP04-320/330
1個
内径:48、外径:56
内径:40、外径:48
MT2
-
82
120
4534644066574
404-4941
2800
K5
KP04-320/330
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,291
( 185,120 )
1日目
168,291
( 185,120 )
1日目
181,353
( 199,488 )
1日目
181,353
( 199,488 )
1日目
196,535
( 216,189 )
1日目
196,535
( 216,189 )
4日目
212,645
( 233,910 )
1日目
232,250
( 255,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ内側と外側の面取り量はそれぞれ別々に設定できます。
・これらのブレードは、切刃が2ヶ所あり、ひっくり返して使用することができます。
・KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。
・スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。
・ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
【用途】
・内外径の面取り加工。
・チューブの端の内側のバリと外側のバリを同時に取り除ききれいに面取りします。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンターシンク(内径・外径面取り用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンターシンク(内径・外径面取り用)
カウンターシンク(内径・外径面取り用ブレード)
カウンターシンク(内径面取り用スリムタイプ)
カウンターシンク(外径面取り用)
カウンターシンク(外径面取り用ブレード)
カウンターシンク(内径面取り用)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格168,291-16,47052,192 -45,811 -12,059 -37,551 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
面取り刃両角(θ)(°)909090---
よく一緒に購入される商品

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング