ツール用品技術窓口
【特長】・面取り角度5°~85°がこれ1本で対応可能・レンチで回すとカートリッジがスイングし面取り角度...
型番:
面取り角度5°~85°を簡単調整《ユニバーサルタイプ》
アングルアジャスタをレンチで回すとカートリッジがスイングし、カートリッジの目盛り線と本体のマークを合わせることで、5°~85°の面取り角度を調整することができます。
ツール本数の軽減と加工時間を短縮
広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減。ツールポットの有効利用、加工時間の短縮が図れます。
面取り角度30°& 45°& 60°
【特長】・面取り角度5°~85°がこれ1本で対応可能・レンチで回すとカートリッジがスイングし面取り角度の調整ができます【用途】・被削材:鋼、鋳鉄、アルミニウム
大昭和精機
Cセンタリングカッター もみつけ・面取りツール
Cセンタリングカッター用スローアウェイチップ
タンガロイ
特殊面取りホルダ用インサート
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。