17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

裏座ぐり ミニチャンファー(90°刃)

通常単価(税別)
6,9058,189特別価格
税込単価
7,5969,008特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・小径穴(最小刃径1.5mm)の裏面取りができる超硬ソリッドチャンファーリングカッターです。・...

詳細を確認
  • カウンターシンク
  • 面取り刃両角(θ) (°)
    90
  • コーティング
    TiAlN
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 大径(D)(mm)

  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

  • シャンク径 (φ)(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

シャンク径 (φ)

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
1.5
3
39
3
4534644047832
337-7555
1個
2.5
3
39
3
4534644047856
337-7563
1個
2
3
39
3
4534644047849
337-7580
1個
3
3
39
3
4534644047863
337-7610
1個
3.5
4
51
4
4534644047870
337-7644
1個
4
4
51
4
4534644047887
337-7661
1個
4.5
5
51
5
4534644047894
337-7695
1個
5
5
51
5
4534644047900
337-7725
1個
5.5
6
51
6
4534644047917
337-7741
1個
6
6
51
6
4534644047924
337-7768
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,905
( 7,596 )
1日目
6,905
( 7,596 )
1日目
6,905
( 7,596 )
4日目
6,905
( 7,596 )
3日目
7,325
( 8,058 )
3日目
7,325
( 8,058 )
1日目
7,567
( 8,324 )
1日目
7,567
( 8,324 )
1日目
8,1897,943
( 8,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,189
( 9,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径穴(最小刃径1.5mm)の裏面取りができる超硬ソリッドチャンファーリングカッターです。
・マシニング加工に最適です。
・ミリング・バリ取り・裏面取りに使用できます。
・スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。
・ドリル穴の裏も表もミリング加工で、面取り・バリ取りができるミニチャンファーです。
【用途】
・被削材:炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、アルミニウム、プラスチック、ニッケル合金、チタン合金など。
・ドリル穴の裏も表もミリング加工で面取りバリ取りできるミニチャンファー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裏座ぐり ミニチャンファー(90°刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裏座ぐり ミニチャンファー(90°刃)
裏座ぐり ミニチャンファー(120°刃)
裏座ぐり ミニチャンファー(ダブテイル45°刃)
ロングリーチ裏座ぐり ミニチャンファー90°刃(深穴用)
ロングリーチ裏座ぐり ミニチャンファー90°刃(深穴用)全長105mm
斜めクロス穴用ミニチャンファー(30°刃)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格6,905-6,905 -6,905 -6,905 -8,600 -6,905 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)9012045909030
コーティングTiAlNTiAlNTiAlNTiAlNTiAlNTiAlN
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング