17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬NCセンタードリル

通常単価(税別)
5,1369,516
税込単価
5,65010,468
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・1工程で位置決めと面取りが可能です。・高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • シャンク径・MTNo

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

JANコード

トラスココード

質量(g)

両角(θ)

RoHS?最小発注数量
38
3
4526587056286
106-4193
3.500
90
10
1個
50
4
4526587056293
106-4207
8.000
90
10
1個
57
6
4526587056309
106-4215
21.000
90
10
1個
63
8
4526587056316
106-4223
25.500
90
10
1個
38
3
4526587056385
106-4274
1.500
120
10
1個
50
4
4526587056392
106-4282
8.000
120
10
1個
57
6
4526587056408
106-4291
20.000
120
10
1個
63
8
4526587056415
106-4304
35.000
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,136
( 5,650 )
1日目
6,100
( 6,710 )
4日目
7,000
( 7,700 )
1日目
8,927
( 9,820 )
1日目
5,342
( 5,876 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
9,516
( 10,468 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1工程で位置決めと面取りが可能です。
・高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。
・高速、高送りができます。
・タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
【用途】
・被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。
【材質】
・超硬合金(K20)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬NCセンタードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬NCセンタードリル
超硬 センタードリル A形 60゜ CD-CB
NCスポッティングドリル 超硬 120° 724
超硬 HGセンタードリル A形 60゜
超硬 HGセンタードリル A形 90゜
ポイントセットドリル 超硬 C-NC-PSD
メーカーDIXIイワタツールグーリングイワタツールイワタツールTHE CUT
通常価格5,136-5,793 -6,974 -3,574 -5,432 -4,200 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
片刃・両刃片刃両刃片刃片刃片刃片刃
材質1超硬合金(K20)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング