ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

六角サラエナットダイスメートル並目ねじセット【10個入り】

六角サラエナットダイスメートル並目ねじセット THD-CSET
通常単価(税別)
40,880
税込単価
44,968
通常出荷日:1日目

モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイスメートル。【特長】・ねじ山を修正する際の丸ダイスに...

詳細を確認

型番:

THD-CSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

THD-CSETの仕様・寸法情報

ダイス種類
ソリッドダイス
JANコード
4989999391565
トラスココード
768-1674
質量(g)
1050.000
材質1
ダイス:低合金鋼(SKS)
用途
メートル並目ねじ山の修正
セット内容
TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0
特長
・ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。・モンキーレンチにて作業ができます。・ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。・メインサイズのセット品なので保管にも便利です。・ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

製品仕様

セット内容

  • TD6-4×0.7
  • TD6-5×0.8
  • TD6-6×1.0
  • TD6-8×1.25
  • TD6-10×1.5
  • TD6-12×1.75
  • TD6-14×2.0
  • TD6-16×2.0
  • TD6-20×2.5
  • TD6-24×3.0
  • ダイス:低合金鋼(SKS)
  • 質量:1,050g
寸法図

寸法図

型番リスト

表示件数
型番
THD-CSET
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,880
( 44,968 )
1日目

詳細情報

基本情報

モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイスメートル。
【特長】
・ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品。
【用途】
・ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用。
・メインサイズのセット品で保管にも便利。
・メートル並目ねじ山の修正。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角サラエナットダイスメートル並目ねじセットの型番THD-CSETのページです。 型番THD-CSETに関する仕様情報を記載しております。
六角サラエナットダイスメートル並目ねじセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角サラエナットダイスメートル並目ねじセット
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT
自動盤用オートハイスダイス ステンレス鋼用 HS-D
ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD-H-PT
ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD-H-NPT
ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイスソリッドタイプ TPD-S-PT
メーカートラスコ中山彌満和製作所彌満和製作所オーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格40,8808,340 -6,550 -25,073 -29,324 -9,422 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
ダイス種類ソリッドダイスソリッドダイスソリッドダイスソリッドダイスソリッドダイスソリッドダイス
JANコード4989999391565-----
トラスココード768-1674-----
質量(g)1050.000-----
材質1ダイス:低合金鋼(SKS)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイスカテゴリの売れ筋ランキング