17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

一般用ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

一般用ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HT-S-M1X0.25

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はハイス鋼ハンドタップです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
・通り穴、止まり穴共に使用できます。
【用途】
・被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    推奨代替品はこちらです。後継品ではない為、必ず仕様の違いをご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M1
ピッチ(P)
0.25
コーティング・表面処理
ノンコート
精度(等級)
JIS3級
トラスココード
201-5234
付属品
先・中・上
RoHS?
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト