ツール用品技術窓口

| 型番 | タップ種類 | 工具材質 | ねじ種類 | ねじサイズ(呼び) | ピッチ(P) | 精度(等級) | 全長 | ねじ長 | シャンク径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF0CPJ2-M10 | ロールタップ | ハイス | メートル | M10 | 1.5 | 6H | 75mm | 20mm | 7mm |
| EF0CPJ2-M12 | ロールタップ | ハイス | メートル | M12 | 1.75 | 6H | 82mm | 23mm | 8.5mm |
| EF0CPJ2-M8 | ロールタップ | ハイス | メートル | M8 | 1.25 | 6H | 70mm | 18mm | 6.2mm |
【特長】
・高生産性タップ工具です。
・長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。
・切りくずを出さない転造タップです。
・被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
【用途】
・止まり穴および通り穴加工用。
・被削材:鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、ニッケル合金。

オーエスジー
高能率・多機能転造タップ A-XPF
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼ロールタップ
4.5通常価格(税別):3,980円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ VPニューロール VP-NRT
4.6通常価格(税別):3,160円~

田野井製作所
IT-タフレット TiCNコート
4通常価格(税別):3,978円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ Xパフォーマー S-XPF
3.8通常価格(税別):3,312円~

田野井製作所
IT-タフレット Cコート
5通常価格(税別):3,978円~

グーリング
フルートレスタップ メートル並目ねじ 油溝なし 転造タップ 1017
5通常価格(税別):2,840円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ TiNコーティング TIN-NRT
4.6通常価格(税別):3,003円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ Xパフォーマーロングシャンク LT-S-XPF
0通常価格(税別):4,191円~

オーエスジー
高能率・多機能転造タップ A-XPF
0通常価格(税別):3,535円~