17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

コロタップ200 3×DN ポイントタップ JIS EP0DM

通常単価(税別)
2,58014,200特別価格
税込単価
2,83815,620特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・被削材別にタップを幅広く取り揃え・切りくずの長い被削材用

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コロタップ200 3×DN ポイントタップ JIS EP0DM:関連画像

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

全長

(mm)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
M3
0.5
46
4
605-9732
10
1個
M4
0.7
52
5
605-9741
10
1個
M10
1.5
75
7
605-9775
10
1個
M12
1.75
82
8.5
605-9783
10
1個
M16
2
95
12.5
605-9791
10
1個
M18
2.5
100
14
605-9805
10
1個
M20
2.5
105
15
605-9813
10
1個
M24
3
120
19
605-9821
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,5802,502
( 2,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,6102,531
( 2,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,8503,734
( 4,107 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,8754,728
( 5,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,4086,215
( 6,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,2009,894
( 10,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,80010,476
( 11,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,20013,774
( 15,151 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・被削材別にタップを幅広く取り揃え
・切りくずの長い被削材用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロタップ200 3×DN ポイントタップ JIS EP0DMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロタップ200 3×DN ポイントタップ JIS EP0DM
ポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用)
コロタップ200 ポイントタップ B115(ステンレス鋼用)
ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT
CoroTap(R) T200-PM101JA/JBシリーズ ポイントタップ
CoroTap(R) T200-PM100JA/JBシリーズ ポイントタップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックオーエスジーサンドビックサンドビック
通常価格2,580-1,730 -9,643 -3,747 -3,769 -3,072 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目11日目1日目7日目7日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
コーティング・表面処理鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング