ツール用品技術窓口

【特長】・高生産性タップ工具です。・長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。・耐熱性の...
詳細を確認| 型番 | タップ種類 | ねじ種類 | ねじサイズ(呼び) | ピッチ(P) | 穴種類 | コーティング・表面処理 | 食付き部山数 | 精度(等級) | 全長 | ねじ長 | シャンク径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX0CPJ1-M6 | スパイラルタップ | メートル | M6 | 1 | 止り穴用 | 鋼用 | 2.5P | 6H | 62mm | 10mm | 6mm |
| EX0CPJ1-M5 | スパイラルタップ | メートル | M5 | 0.8 | 止り穴用 | 鋼用 | 2.5P | 6H | 60mm | 8mm | 5.5mm |
| EX0CPJ1-M4 | スパイラルタップ | メートル | M4 | 0.7 | 止り穴用 | 鋼用 | 2.5P | 6H | 52mm | 7mm | 5mm |
| EX0CPJ2-M10 | スパイラルタップ | メートル | M10 | 1.5 | 止り穴用 | 鋼用 | 2.5P | 6H | 75mm | 15mm | 7mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,164円3,069円 ( 3,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,343円3,242円 ( 3,566円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,657円4,517円 ( 4,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・高生産性タップ工具です。
・長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。
・耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。
・被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
【用途】
・止まり穴加工用。
・被削材:鋼。
【材質】
・高速度鋼(HSS-E)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
4.3通常価格(税別):810円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
4.5通常価格(税別):1,223円~

ミスミ
粉末ハイス鋼スパイラルタップ 難削材対応
4.4通常価格(税別):3,860円~

オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT
4.4通常価格(税別):2,954円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼スパイラルタップ
4通常価格(税別):1,260円~

彌満和製作所
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP
4.6通常価格(税別):1,560円~

ミスミ
ハイス鋼スパイラルタップ
4.5通常価格(税別):3,790円~

ミスミ
超硬スパイラルタップ
5通常価格(税別):3,080円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT
4.7通常価格(税別):1,380円~