17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

コロタップ300 2.5×DN スパイラルタップ JIS EX0DM

コロタップ300 2.5×DN スパイラルタップ JIS EX0DM
通常単価(税別)
2,98016,400特別価格
税込単価
3,27818,040特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。穴種類:止り穴用コーティング:表面処理,鋼用

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コロタップ300 2.5×DN スパイラルタップ JIS EX0DM:関連画像

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

トラスココード

シャンク四角部の幅

(mm)

推奨下穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
M3
0.5
46
6
4
607-9393
3.2
2.5
10
1個
M5
0.8
60
8
5.5
607-9415
4.5
4.2
10
1個
M6
1
62
10
6
607-9423
4.5
5
10
1個
M10
1.5
75
15
7
607-9431
5.5
8.5
10
1個
M12
1.75
82
16
8.5
607-9440
6.5
10.25
10
1個
M20
2.5
105
25
15
607-9474
12
17.5
10
1個
M24
3
120
30
19
607-9482
15
21
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,9802,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,1903,094
( 3,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3003,201
( 3,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,577
( 5,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4185,255
( 5,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,50012,125
( 13,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,40015,908
( 17,499 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
穴種類:止り穴用
コーティング:表面処理,鋼用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロタップ300 2.5×DN スパイラルタップ JIS EX0DMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロタップ300 2.5×DN スパイラルタップ JIS EX0DM
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B JIS規格
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5P
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
CoroTap(R) T300-PM101JA/JBシリーズ スパイラルタップ
スパイラルタップシリーズ 一般用ミシン(SM)ねじ EX-SFT-SM
メーカーサンドビック彌満和製作所彌満和製作所オーエスジーサンドビックオーエスジー
通常価格2,980-2,750 -1,660 -2,940 -4,144 -2,113 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜1日目〜7日目〜在庫品1日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルミシン
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
コーティング・表面処理鋼用ノンコート窒化処理ホモ処理鋼用ノンコート
食付き部山数2P3P1.5P2.5P2.75P2.5P
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング