17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スパイラルタップ コロタップ300(メートルねじ用) EX0BMJシリーズ

通常単価(税別)
2,1432,920
税込単価
2,3573,212
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高生産性タップ工具です・長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です・耐溶着性に優...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

  • 全長(mm)

  • ねじ長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

トラスココード

シャンク四角部の幅

(mm)

推奨下穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
M5
0.8
60
8
5.5
607-9199
4.5
4.2
10
1個
M10
1.5
75
15
7
607-9211
5.5
8.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,143
( 2,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,920
( 3,212 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高生産性タップ工具です
・長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です
・耐溶着性に優れたホモ処理タイプです
・被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
・スパイラルタップ
・切りくずはスパイラルフルートによって排出
・止まり穴用のべストオプション
【用途】
・止まり穴加工用
・被削材:ステンレス鋼、鋼
【材質】
・高速度鋼(HSS-E)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップ コロタップ300(メートルねじ用) EX0BMJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタップ コロタップ300(メートルねじ用) EX0BMJシリーズ
コロタップ300 2.5×DN スパイラルタップ JIS EX0DM
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ TS-M-DNCH
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCY
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCS
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ 汎用 TS-MF-DNCM
メーカーサンドビックサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,143-2,980 -13,730 -16,859 -11,18716,289 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目2日目1日目1日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
食付き部山数2P2P2~3P2~3P2~3P2~3P
精度(等級)6H6HDIN 371DIN 371DIN 371DIN 374
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング