ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

伸縮ソケット のびるーの

通常単価(税別)
3,161
税込単価
3,477
通常出荷日:1日目

【特長】・これ1本で作業に合わせて長さを2段階に調節可能です。・本体全長200mmから250mm、30...

詳細を確認

型番:

5012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5012の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
200~300
JANコード
4962660501210
トラスココード
404-2972
シャンク径(mm)
6.35
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5012
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,161
( 3,477 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ1本で作業に合わせて長さを2段階に調節可能です。
・本体全長200mmから250mm、300mmと2段階に伸縮します。
【用途】
・狭い奥行のある所でのビス締め・穴あけ作業
【適合機種】
・インパクトドライバー・電気ドリル
【材質】
・本体:アルミ、軸部:合金工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮ソケット のびるーのの型番5012のページです。 型番5012に関する仕様情報を記載しております。
伸縮ソケット のびるーののレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
奥まった盤の中の作業
5
満足度:5.0
中に延長シャフトが収納されていて, 必要に応じて出すことで長さが変えれます. そのようなつくりにもかかわらず気になるほど...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮ソケット のびるーの
伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
1/2"DR/420-560mmラチェットハンドル(伸縮式)EA618KA-16
ソケットセット 2277
ソケットセット 4223M
ソケットセット 2276
メーカースターエムTONEエスコKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格3,1618,1006,99018,11714,61511,957
通常出荷日1日目5日目1日目9日目9日目9日目
全長(L寸法)(mm)200~300420~560420~560310415192
JANコード4962660501210-----
トラスココード404-2972-----
シャンク径(mm)6.35-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング