ツール用品技術窓口

【特長】・キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上...
詳細を確認| 型番 | シャンクタイプ | JANコード | トラスココード |
|---|---|---|---|
| TB-21TT | SDSプラス | 4989270112018 | 224-5817 |
【特長】
・キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。
・超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。
・センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
【用途】
・被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
【セット内容】
・3.5、4.3、4.8、5.0mm(全長110mm)各1本
・6.4、8.5、10.5、12.5、12.7、14.5mm(全長160mm)各1本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ALPEN
コンクリートドリル ロングライフ(ストレートシャンク)
4.3通常価格(税別):195円~

ALPEN
コンクリートドリル F4フォルテ(SDSplusシャンク)
0通常価格(税別):441円~

ミヤナガ
デルタゴンビット振動用SG
5通常価格(税別):1,538円~

ALPEN
マルチカットドリル(ストレートシャンク)
0通常価格(税別):499円~

ユニカ
ユニカ 振動用ドリルBタイプ
0通常価格(税別):730円~

KIDRIL
六角軸コンクリートドリル
0通常価格(税別):1,055円

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~