17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)

通常単価(税別)
3,45012,150
税込単価
3,79513,365
通常出荷日:1日目

磁器タイル用の湿式・回転専用のダイヤモンドホールソー。【特長】・ビット先端の高品質のダイヤモンドにより...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■適合機種

コードレスドリル、コードレス振動ドリル(回転モード)、SDSプラスコードレスハンマードリル(回転モード)
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

規格表

型番刃先径(mmφ)
DHS-019C19
DHS-020C20
DHS-022C22
DHS-025C25
DHS-029C29
DHS-032C32
DHS-035C35
DHS-038C38
DHS-041C41
DHS-044C44
DHS-051C51
DHS-054C54
DHS-057C57
DHS-060C60
DHS-064C64
DHS-065C65
DHS-067C67
DHS-068C68
DHS-070C70
DHS-076C76
DHS-079C79
DHS-083C83

使用方法・使用事例

使用方法

ホールソーをシャンクに差し込むだけのカンタン操作。
カチッと音がしたら装着完了です。

スリーブをスライドするだけで、瞬時に取り外せます。
作業後の熱を持ったホールソーに触れる必要もありません。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
19
3165140488990
497-5685
10
1個
22
3165140489010
497-5707
10
1個
25
3165140489027
497-5715
10
1個
29
3165140489034
497-5723
10
1個
32
3165140489041
497-5731
10
1個
54
3165140489096
497-5791
10
1個
64
3165140489126
497-5821
10
1個
65
3165140489133
497-5839
10
1個
83
3165140489201
497-5898
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450
( 3,795 )
1日目
3,825
( 4,208 )
1日目
3,975
( 4,373 )
1日目
4,350
( 4,785 )
1日目
4,725
( 5,198 )
1日目
7,200
( 7,920 )
1日目
8,100
( 8,910 )
1日目
8,250
( 9,075 )
1日目
12,150
( 13,365 )
1日目

詳細情報

基本情報

磁器タイル用の湿式・回転専用のダイヤモンドホールソー。
【特長】
・ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。
・さらに先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。
・給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。
・また、バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
・ボッシュ独自のパワーチェンジシステム(工具不要のワンタッチで刃先の交換が可能)。
・切削クズの取り出しも簡単。
【用途】
・磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンクリートへの穴開け
4
満足度:4.0
専用のアダプターが必要だが、一度揃えるとホルソー自体は買いやすい価格だと思う。歯のスリットが深いのでコンクリートへの食い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)
ドラゴンダイヤモンドコアドリル用ヘッド/ボディ
2×4サイディングコア カッター
超硬ホールソー ストレートシャンクセット
超硬ホールソー カッター
ケミカル用ライトビット
メーカーボッシュハウスビーエムボッシュボッシュボッシュシブヤ
通常価格3,450-12,811 -5,100 -7,876 -2,924 -13,387 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜3日目
商品タイプ外径カッター外径カッター----
商品タイプ詳細その他-ホールソーホールソーホールソー-
刃厚(mm)1.5-----
ふところ深さ(mm)20-----
適合機種バッテリー式ドリル、バッテリー式振動ドリル(回転モード)、SDSプラスバッテリーハンマードリル(回転モード)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング