17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)

通常単価(税別)
8,45421,629
税込単価
9,29923,792
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

寿命が長く穴あけ、修正に無くてはならないドリル。【特長】・いろいろなサイズの穴あけと穴の拡大・修正に。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリルの特長

商品参考図(ESD-630SG)

商品参考図(ESD-630SG)

スパイラル刃形状、軽い切れ味。

スパイラル刃形状、軽い切れ味。

抜け防止ストッパー、安心の穴あけ。

抜け防止ストッパー、安心の穴あけ。

ゴールドタイプ(チタンコーティング):ステンレスの穴あけが多い場合に最適。切屑の溶着を防ぎ安定した連続作業ができる。

ゴールドタイプ(チタンコーティング):ステンレスの穴あけが多い場合に最適。切屑の溶着を防ぎ安定した連続作業ができる。

穴あけ、面取り同時加工に

穴あけ、面取り同時加工に

穴の拡大、長穴加工に

穴の拡大、長穴加工に

パイプ等曲面の穴あけに

パイプ等曲面の穴あけに

製品仕様

寸法図

寸法図

 
製品番号全長L(㎜)重量(g)
ESD-616SG73.038
ESD-422SG85.075
ESD-630SG83.0130
 
製品番号穴あけサイズφ(mm)径間ピッチ(mm)段数台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
ESD-616SG6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・163.511135×50コバルトハイス
ESD-422SG4・6・8・10・12・14・16・18・20・22510135×50コバルトハイス
ESD-630SG6・9・11・13・15・17・19・21・24・27・30411135×62コバルトハイス

特長

  • いろいろなサイズの穴あけと穴の拡大・修正に。
  • スパイラル形状で切れ味鋭く、耐久性にも優れる。
  • 抜け防止ストッパー付きの為、安全に効率的に作業ができる。
  • 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できる。
  • プラスチック、木材の穴あけや加工にも使用できる。
  • 分電盤の穴あけに使用できる。
  • (16・18・20・22mmは)デッキ・インサートボルトの下穴あけに最適。
 

使用上の注意

  • 充電ドリルは12V以上をご使用下さい。
  • 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
  • 熱処理された金属板には使用しないで下さい。
  • ステンレス板には切削油を施し、鉄の1/2の回転数で作業を行って下さい。
  • ドリルは使用時に熱を発しますので、素手で触らないで下さい。

型番リスト

表示件数

穴あけ寸法(詳細)

(mm)

段厚・段幅(詳細)

段数(詳細)

(段)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
5
10
4975180581587
397-0833
10
1個
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16
3.5
11
4975180581563
397-0850
10
1個
6、9、11、13、15、17、19、21、24、27、30
4
11
4975180581594
397-0892
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,875
( 11,963 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,454
( 9,299 )
3日目
21,629
( 23,792 )
5日目

詳細情報

基本情報

寿命が長く穴あけ、修正に無くてはならないドリル。
【特長】
・いろいろなサイズの穴あけと穴の拡大・修正に。
・スパイラル刃形状により軽い切れ味で、耐久性もアップ。
・抜け防止ストッパー付きのため、安全に効率的に作業ができる。
・六角シャンク軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付できる。
・コバルトハイスの3倍寿命が長いチタンコーティング仕様。
【用途】
・鉄板(2mm)・ステンレス板(1mm)・プラスチック・木材など。
・分電盤の穴あけなどに最適。
・(16・18・20・22mmは)デッキ・インサートボルトの下穴あけに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
穴の大きさを広げるため
4
満足度:4.0
現場作業を行なっている時に、少しだけ穴を広げたい時に重宝している。
0人が参考にしています。
板金の穴加工用
4
満足度:4.0
板金の加工のため、ドリルと別に1つ持っておくと便利と思い、この商品を入手しました。いい買い物でした。SPCC,SPHCと...もっと読む
0人が参考にしています。
現場でアルミかスチールの穴拡げ
5
満足度:5.0
初めて職人さんから見せてもらった時は衝撃を受け、即購入を決意しました。大きな穴を空ける際に、いちいち取替えずにこれ一本で...もっと読む
0人が参考にしています。
配管作業
5
満足度:5.0
初めて使ったときは衝撃的でした。簡単にバカ穴が開くんですね。この手のステップドリルは簡単に大きい孔が開くんですが、微妙に...もっと読む
0人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
ボール板でも、充電ドリルドライバーでも使いたかったので、六角軸にしました。 なかなか快調に切れてます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃タイプ)
ナイスマイティスパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径10mm
“ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,454-7,384 -5,714 -12,492 -9,923 -12,122 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜1日目1日目〜1日目
シャンク径・MT No(最小~最大)6.356.356.356.351010
コーティング・表面処理チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)ノンコートチタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)
よく一緒に購入される商品

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング