ツール用品技術窓口
色んなサイズと穴修正、電動ドリル用六角シャンクステップドリル。【特長】・いろいろなサイズの穴あけと穴の...
詳細を確認| 製品番号 | 差込角(mm) | 全長L(mm) | 重量(g) | 穴あけサイズφ(mm) | 径間ピッチ(mm) | 段数 | 台紙寸法(mm) 高さ×幅 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD-412 | 6.35 | 65.0 | 23 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12 | 3 | 9 | 135×50 | コバルトハイス |
| ESD-422 | 6.35 | 85.0 | 80 | 4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 | 5 | 10 | 135×50 | コバルトハイス |
| ESD-630 | 6.35 | 83.0 | 130 | 6・9・11・13・15・17・19・21・24・27・30 | 3 | 11 | 135×50 | コバルトハイス |

穴あけ、面取り、同時加工に。

穴の拡大に。長穴加工に。

穴の拡大に。長穴加工に。
色んなサイズと穴修正、電動ドリル用六角シャンクステップドリル。
【特長】
・いろいろなサイズの穴あけと穴の拡大・修正に。
・抜け防止ストッパーにも溝が入っていますので、切り屑がスムーズに排出され、溶着を防ぐ。
・X型シンニング加工が施されており刃先が逃げない。
・材質:コバルトハイス。
【用途】
・鉄板(2mmまで)、ステンレス板(1.0mmまで)、プラスチック、木材の切削に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコート ハイス鋼 ステップドリル
4.4通常価格(税別):1,930円~

ミスミ
TiNコート ハイス鋼 ステップドリル 3本セット
5通常価格(税別):10,510円

SK-11
スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13
4通常価格(税別):1,728円~

大見工業
スパイラルタケノコドリル
4.6通常価格(税別):7,366円~

EARTH MAN
四枚刃スパイラルステップドリル 12段 Φ4~26mm STD-12
0通常価格(税別):4,893円

マーベル
MSB ステップドリル(スパイラル仕様)
0通常価格(税別):11,200円~

マーベル
窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)
0通常価格(税別):11,200円

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~