17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スパイラルステージドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)

通常単価(税別)
7,50710,147
税込単価
8,25811,162
通常出荷日:2日目~4日目

穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応するステップドリル。【特長】・薄鉄板、木ねじの下穴...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

スパイラルステージドリル(TiNコーティングタイプ)の外観

スパイラルステージドリル(TiNコーティングタイプ)の外観

使用例 TiNコーティングで切粉の密着を防止する

使用例
TiNコーティングで切粉の密着を防止する

スパイラルステージドリル(TiNコーティングタイプ)の寸法図

スパイラルステージドリル(TiNコーティングタイプ)の寸法図

品番寸法1寸法2穴明けサイズシャンク形状シャンク径材質、表面処理
LBH412SP65mm2.5mm4・5・6・7・8・9・10・11・126角軸(ボール溝付)6.35mmTiNコーティング
LBH521SP80mm4.0mm5・7・9・11・13・15・17・19・216角軸(ボール溝付)6.35mmTiNコーティング
LBH622SP80mm4.0mm6・8・10・12・14・16・18・20・226角軸(ボール溝付)6.35mmTiNコーティング

使用上のご注意

  • ご使用前に下記事項以外に、商品付属の取扱説明書及び電動工具メーカーの取扱説明書を必ず全てよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、防塵マスク、耳栓等の保護具を必ず着用してください。
  • 取扱説明書に表示されている適正回転数を参考にして鉄工用(回転専用)の機種を使用してください。
  • ※ 適用工具:充電ドリル(12V以上)、電気ドリル(回転モード)

表記数値のご注意

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

穴あけ寸法(詳細)

(mm)

段厚・段幅(詳細)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
4、5、6、7、8、9、10、11、12
2.5
4963202085076
372-2252
40
10
1個
5、7、9、11、13、15、17、19、21
4
4963202085113
372-2287
80
10
1個
6、8、10、12、14、16、18、20、22
4
4963202085151
372-2317
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,507
( 8,258 )
2日目
10,147
( 11,162 )
4日目
10,147
( 11,162 )
4日目

詳細情報

基本情報

穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応するステップドリル。
【特長】
・薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応する。
・スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上。
・刃には特殊加工および独自の研磨が施されているので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れている。
・ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要。
【用途】
・被削材 : 鉄板、木材、プラスチックなど。(※熱処理された金属板には使用しないでください。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルステージドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
3−5mmのベニヤ等に木工に使用しています。 木工で使用する分には十分でした。
0人が参考にしています。
ちょっとした追加工に
5
満足度:5.0
ちょっとした追加工に、また、大きめの穴が開くので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルステージドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
“スパイラルステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
ナイスマイティスパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径10mm
電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
メーカーロブテックストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トップ工業トップ工業
通常価格7,507-8,983 -12,492 -9,923 -7,384 -8,454 -
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
コーティング・表面処理チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)
段数(詳細)(段)9-----
軸径6.35-----
よく一緒に購入される商品

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング