17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)

通常単価(税別)
8,63433,214特別価格
税込単価
9,49736,535特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

便利な収納ケール付ドリルセット。【特長】・持ち運びに便利。バラバラなりません。・六角シャンク軸だから、...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ハイス鋼
六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付) 仕様01

鉄工ドリルセット/ETD-2060S

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付) 仕様02

鉄工ドリルセット/ETD-715S

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付) 仕様03

鉄工ロングドリルセット/ETD-2050LS

規格表

鉄工ドリルセット

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付) 規格表01

鉄工ドリル

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付) 規格表02

鉄工ロングドリルセット

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付) 規格表03

鉄工ロングドリル

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付) 規格表04

外形図

外形図

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付) 外形図01

鉄工ドリル/ETD-1.5~4.0

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付) 外形図02

鉄工ドリル/ETD-4.2~6.5

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付) 外形図03

鉄工ドリル/ETD7.0~15.0

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付) 外形図04

鉄工ロングドリル

使用方法・使用事例

使用事例

鉄工ロングドリル

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付) 使用例01

届く/狭く、奥深い場所の作業に最適です。

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付) 使用例02

貫通/ドリル溝長が長く、厚い被削材も一発で貫通します。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

トラスココード

セット入数

セット内容

最小発注数量
2~5(0.5とび)、2.8、3.2、3.8
4975180887009
722-6764
10本
ETD-2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L
1個
2~6(0.5とび)、2.8、3.2、3.8
4975180886620
722-6772
12本
ETD-2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0・ETD-2060S-K(ケース)
1個
7、7.5、8、8.5、9、10、10.5、11、12、13、14、15
4975180880796
-
12本
ETD-7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7987,773
( 8,550 )
1日目
8,6347,878
( 8,666 )
1日目
33,21429,324
( 32,256 )
1日目

詳細情報

基本情報

便利な収納ケール付ドリルセット。
【特長】
・持ち運びに便利。バラバラなりません。
・六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付け出来ます。
・刃先はシンニング加工されており、刃先が「逃げ」にくく、正確な位置に穴あけできます。
【用途】
・鉄、アルミ、銅、木材の穴あけに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
インパクトドライバでの穴あけ
4
満足度:4.0
加工精度がいいということだろうが、狙ったところから逃げにくく、非常に使いやすい。 種類が豊富なので、様々な作業に使えて、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)
六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)
トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット
六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)
ルーマドリル 1mmシャンク AMSDシリーズ
ルーマドリル 3.175mm シャンク ADR31シリーズ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業CUSTOM KOBOサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格8,634-12,844 -11,4732,9902,330 -2,995 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シャンク径・MT No6.356.356.356.3513.175
被削材一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材質ハイスコバルトハイスハイスコバルトハイス超硬超硬
シャンクタイプ六角軸六角軸六角軸六角軸エンドミルシャンクエンドミルシャンク
単品/セット品セット品セット品セット品セット品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング