17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

通常単価(税別)
3,8519,651特別価格
税込単価
4,23610,616特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

硬質なチタンでコーティングすることで、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持する。【特長】・刃先にX...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

  • コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れる。
  • 硬質なチタンでコーティングすることで、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持。
  • 六角シャンク軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能。
製品番号 全長L(mm) 重量(g)
EOD-7.0G 110 23
EOD-7.5G 110 24
EOD-8.0G 110 28
EOD-8.5G 110 29
EOD-9.0G 110 31
EOD-9.5G 110 34
EOD-10.0G 110 37
EOD-10.5G 110 39
EOD-11.0G 110 43
EOD-12.0G 110 48
EOD-13.0G 110 57
製品番号 ドリル有効長
l(mm)
台紙寸法
(mm)
高さ×幅
EOD-7.0G 82 180×35
EOD-7.5G 82 180×35
EOD-8.0G 82 180×35
EOD-8.5G 82 180×35
EOD-9.0G 82 180×35
EOD-9.5G 82 180×35
EOD-10.0G 82 180×35
EOD-10.5G 82 180×35
EOD-11.0G 82 180×35
EOD-12.0G 82 180×35
EOD-13.0G 82 180×35
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング):関連画像

寸法図

注意・禁止事項

  • 作業中は必ず保護メガネを着用してください。
  • 作業中は手袋の着用は避けてください。巻き込まれる恐れがあります。
  • 熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。
  • インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
  • 小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業してください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
7.0
4975180908407
397-0728
10
1個
7.5
4975180908414
397-0736
10
1個
8.0
4975180908421
397-0744
10
1個
8.5
4975180908438
397-0752
10
1個
9.5
4975180908452
397-0779
10
1個
10.0
4975180908469
397-0671
10
1個
10.5
4975180908476
397-0680
10
1個
11.0
4975180908483
397-0698
10
1個
12.0
4975180908490
397-0701
10
1個
13.0
4975180908506
397-0710
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,851
( 4,236 )
1日目
4,199
( 4,619 )
1日目
4,351
( 4,786 )
1日目
4,952
( 5,447 )
1日目
6,1003,593
( 3,952 )
1日目
6,2513,762
( 4,138 )
1日目
6,6503,848
( 4,233 )
1日目
7,2514,201
( 4,621 )
1日目
8,4014,961
( 5,457 )
4日目
9,6515,589
( 6,148 )
4日目

詳細情報

基本情報

硬質なチタンでコーティングすることで、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持する。
【特長】
・刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができる。
・硬質なチタンでコーティングすることで、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持。
・コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れる。
・6角シャンクで電動ドリルにワンタッチ取り付けが可能。
【用途】
・ステンレス、鉄の穴あけ作業に最適。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)
六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)
六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)
六角軸ショートドリル (チタンコーティング)
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)
六角軸タッピングドリル
メーカートップ工業トップ工業トップ工業イチネンアクセスRUKORUKO
通常価格3,851-12,844 -8,634 -1,72935,846 -22,248 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目19日目19日目
溝長(mm)70-----
全長(mm)110-----
シャンク径(mm)6.356.356.35---
コーティング種類チタンコーティング-----
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング