17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)

六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)
通常単価(税別)
12,84438,301特別価格
税込単価
14,12842,131特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

良く使うサイズ10本をケースに収納した六角シャンクコバルトドリルセット。【特長】・バラバラにならず、持...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

六角シャンクコバルトドリルセットの詳細

六角シャンクコバルトドリルセット:関連画像

六角シャンクコバルトドリルセットの商品イメージ

セット内容

  • EOD-2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0

製品仕様

 

(単位:mm)

 

六角シャンクコバルトドリルセット:関連画像

六角シャンクコバルトドリルセットの寸法図

製品番号 重量(g) 六角シャンク寸法(mm) ケースカラー 材質
EOD-2050S 310 6.35 レッド コバルトハイス(CO HSS)
製品番号 呼び寸法D(mm) 全長L(mm) ドリル溝長(mm) ドリル有効長l(mm)
EOD-2050S 2.0 79 24 24
2.5 87 30 30
2.8 91 33 33
3.0 91 33 33
3.2 95 36 36
3.5 100 39 39
3.8 108 43 43
4.0 108 43 43
4.5 113 47 47
5.0 119 52 52

使用上の注意

  • ※ 作業中は必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ 作業中は手袋の着用は避けてください。巻き込まれる恐れがあります。
  • ※ 熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。
  • ※ インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
  • ※ 小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

トラスココード

セット内容

RoHS?最小発注数量
2~5(0.5とび)、2.8、3.2、3.8
4975180886811
722-6667
2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0
10
1個
7、7.5、8、8.5、9、10、10.5、11、12、13
4975180908391
-
7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,84411,847
( 13,032 )
1日目
38,30133,517
( 36,869 )
1日目

詳細情報

基本情報

良く使うサイズ10本をケースに収納した六角シャンクコバルトドリルセット。
【特長】
・バラバラにならず、持ち運びに便利。
・X形シンニング加工がされており、刃先が逃げにくく、正確な位置に穴あけ可能。
・六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能。
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。
【用途】
・ステンレス、鉄、アルミ、銅、木材の穴あけ作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)
六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)
トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット
六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)
マイクロドリル 8×D タイプN 6408
高硬度鋼用超硬ミディアム形 FH-GDN
メーカートップ工業トップ工業トップ工業CUSTOM KOBOグーリングオーエスジー
通常価格12,844-8,634 -11,4732,99016,414 -8,390 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
シャンク径・MT No6.356.356.356.3543
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
工具材質コバルトハイスハイスハイスコバルトハイス超硬超硬
シャンクタイプ六角軸六角軸六角軸六角軸エンドミルシャンクエンドミルシャンク
単品/セット品セット品セット品セット品セット品単品単品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング