ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

転造オートスライドローレット駒(アヤ目用)KN12CRL/KN30FRL

通常単価(税別)
3,070
税込単価
3,377
通常出荷日:1日目

じん性と耐摩耗性に優れています。【加工方法】:転造【用途】:アヤ目【材質】:合金工具鋼(SKS31)

詳細を確認

型番:

KN12CRL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KN12CRLの仕様・寸法情報

加工方法
転造
用途
アヤ目
ピッチ(mm)
1.81
モジュール
0.58
ローレット幅
7.94
刃幅
4.76
適合ホルダ
KH1
JANコード
4967521212175
トラスココード
270-0956
外径
16
穴径
5.56
荒目
材質
合金工具鋼(SKS31)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
KN12CRL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,070
( 3,377 )
1日目

詳細情報

基本情報

じん性と耐摩耗性に優れています。
【加工方法】:転造
【用途】:アヤ目
【材質】:合金工具鋼(SKS31)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転造オートスライドローレット駒(アヤ目用)KN12CRL/KN30FRLの型番KN12CRLのページです。 型番KN12CRLに関する仕様情報を記載しております。
転造オートスライドローレット駒(アヤ目用)KN12CRL/KN30FRLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転造オートスライドローレット駒(アヤ目用)KN12CRL/KN30FRL
転造ローレット駒(キワ加工アヤ目用)
切削ローレット駒(アヤ目用)
転造ローレット駒(キワ加工平目用)
切削ローレット駒(平目用)
切削スーパーローレット駒(平目用)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格3,0708,8283,1665,2553,1664,327 -
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜3日目〜
加工方法転造転造切削転造切削切削
用途アヤ目アヤ目アヤ目平目平目平目
ピッチ(mm)1.81-----
モジュール0.58-----
ローレット幅7.94-----
よく一緒に購入される商品

ローレット駒カテゴリの売れ筋ランキング