17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

転造ローレット駒(キワ加工平目用)

通常単価(税別)
5,255
税込単価
5,781
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

転造ローレット駒キワ加工平目。【特長】・転造ローレットホルダーE型平目に最適。・駒表面のチタンコーテン...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

転造ローレットE型駒(キワ加工用駒平目用)の特長

商品画像(平目用)

商品画像(平目用)

外形図

外形図

単位:mm

品番番手No.
1"に対する山数
ピッチモジュールABCD
平目
KNE15F荒目171.50.4825.410622
KNE12F中目221.20.38
KNE10F2610.32
KNE08F320.80.25
KNE06F細目420.60.19

製品仕様

材質高速度鋼(SKH51)
仕上げTiN(酸化チタン)コーティング
製品スペック駒外径:φ25.4
製品スペックピッチ:0.6・0.8・1.0・1.2・1.5
製品スペック適合ローレットホルダー:KH1E20・25

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

モジュール

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.6
0.19
4967521209021
305-7445
細目
10
1個
0.8
0.26
4967521209038
305-7461
中目
10
1個
1
0.32
4967521209045
305-7488
中目
10
1個
1.2
0.38
4967521209052
305-7500
中目
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,255
( 5,781 )
5日目
5,255
( 5,781 )
4日目
5,255
( 5,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,255
( 5,781 )
5日目

詳細情報

基本情報

転造ローレット駒キワ加工平目。
【特長】
・転造ローレットホルダーE型平目に最適。
・駒表面のチタンコーテンィングによって寿命が延びる。
【用途】
・平目用転造ローレットのキワ加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転造ローレット駒(キワ加工平目用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
SKH51です

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転造ローレット駒(キワ加工平目用)
転造ローレット駒(キワ加工アヤ目用)
切削ローレット駒(平目用)
切削ローレット駒(アヤ目用)
切削スーパーローレット駒(平目用)
切削スーパーローレット駒(アヤ目用) 外径25.4mm
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格5,2558,8283,1663,1664,327 -4,327 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目2日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
加工方法転造転造切削切削切削切削
用途平目アヤ目平目アヤ目平目アヤ目
キワ加工対応----
適合ホルダKH1E20・25KH2E20・25KH1CA08R・10R・12RKH2CA08R・10R・12RKH1CN20N・25NKH2CN20N・25N
質量(g)23.500-1.0001.00012.000-
よく一緒に購入される商品

ローレット駒カテゴリの売れ筋ランキング