ツール用品技術窓口
小径加工用切削ローレットホルダーです(アヤ目用)。【特長】・切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合...
詳細を確認
寸法図

付属工具

加工状態
| 品番 | H(mm) | B(mm) | 加工範囲(径)(mm) | 適応ローレット駒 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| KH2CA08R | 8 | 8 | 3~20 | KNCD0903~D0910 | 100 |
| KH2CA10R | 10 | 10 | 3~20 | 130 | |
| KH2CA12R | 12 | 12 | 3~20 | 145 |
| 材質 | 特殊合金鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 黒染め |
| ホルダー寸法(mm) | 8×8、10×10、12×12 |
| 加工範囲(径)(mm) | 3~20 |
| 適合ローレット駒 | KNCD0903~0910 |
ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。
小径加工用切削ローレットホルダーです(アヤ目用)。
【特長】
・切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金・アルミニウム・ステンレス・樹脂材など)にもローレット加工ができます。
・ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。
・ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計しておりますので、極めて汎用性に富んでおります。
・ローレット加工時の負荷が非常に小さく、機械にかかる負担を軽減し、機械の精度保持管理の面からも良好です。
・小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。
【用途】
・ローレット加工に最適。

スーパーツール
切削ローレット駒(アヤ目用)

スーパーツール
切削スーパーローレットホルダ(アヤ目用)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)中目,ピッチ:0.8
0通常価格(税別):2,220円

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~