17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ

通常単価(税別)
37,53042,651
税込単価
41,28346,916
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・刃付け成型研磨が不用で、すぐに使用できます。・特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消しま...

詳細を確認

    ご注意

    • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • シャンク高さ(mm)

    • シャンク幅(mm)

    • 全長(mm)

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    シャンク高さ

    (mm)

    シャンク幅

    (mm)

    全長

    (mm)

    トラスココード

    RoHS?最小発注数量
    16
    12
    120
    112-3114
    10
    1個
    19
    15
    150
    112-3131
    10
    1個
    25
    16
    170
    112-3157
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,530
    ( 41,283 )
    1日目
    40,952
    ( 45,047 )
    1日目
    42,651
    ( 46,916 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃付け成型研磨が不用で、すぐに使用できます。
    ・特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。
    ・TINコーティング、TiAlNコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~10倍に大幅アップしました。
    【用途】
    ・突切り・溝入れ用。
    【材質】
    ・機械構造用炭素鋼

    ご注意

    • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ
    溝入れ・突切り用ホルダ KGD(一体型)
    溝入れ/突切り用ホルダ KGD(一体型・自動盤用)
    突切り加工用ホルダ CTP
    突切り加工用ホルダ CTPW
    突切り加工用ホルダ CTDP
    メーカーカムス(旧高周波精密)京セラ京セラ日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
    通常価格37,530-11,480 -11,070 -11,636 -16,590 -15,622 -
    通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜9日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング