17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステッキバイトホルダー

通常単価(税別)
5,5197,536
税込単価
6,0718,290
通常出荷日:4日目

ステッキバイトホルダー。【特長】・ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動も...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステッキバイトホルダーの特長

商品参考図

商品参考図

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

寸法図

寸法図

単位:mm

品番ホルダー寸法バイト寸法質量(g)
WHL
KST113191153.2×12.7×90280
KST215221354×15.9×115300
KST317251604.8×19×140600

製品仕様

材質特殊合金鋼
熱処理型打鍛造熱処理
仕上げ黒染め
製品スペックホルダー寸法:13×19×115・15×22×135・17×25×160
製品スペック適合バイト:KSTB1・2S・3

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
19
13
115
4967521131360
171-5186
10
1個
22
15
135
4967521087803
171-5194
10
1個
25
17
160
4967521103725
171-5208
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,519
( 6,071 )
4日目
6,439
( 7,083 )
4日目
7,536
( 8,290 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステッキバイトホルダー。
【特長】
・ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動もなく仕事は快適。
・溝入れや突切り用。
・特殊鋼で型打鍛造した本体に熱処理。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステッキバイトホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qバイトは付属していますか?
A
付属していません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッキバイトホルダー
CAEFR/L-CHP 外径・端面溝入れ旋削用ブレード
つっきるくんWCFS型用ブレード
自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT
溝入れ・突切り用ホルダ KGD(一体型)
外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L形
メーカースーパーツールタンガロイ住友電工ハードメタル京セラ京セラタンガロイ
通常価格5,519-15,75010,297 -21,630 -11,480 -11,170 -
通常出荷日4日目1日目1日目3日目〜在庫品1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング