17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

完成バイト(インチ)用ホルダ KBT10・KBT20・KBT30

通常単価(税別)
8,0378,054
税込単価
8,8418,859
通常出荷日:4日目

完成バイト(インチ)用ホルダ。【特長】・旋盤での加工に大活躍。・自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

三方バイトホルダー(KBT10・20・30)の特長

三方バイトホルダー

三方バイトホルダー

寸法図

寸法図

(mm)

品番ホルダー寸法適合バイトバイト寸法質量(g)
WHL
KBT101316115KBTB1□ 6.35(1/4)×65270
KBT201520120KBTB2□ 9.52(3/8)×75430
KBT301720140KBTB3□ 12.7(1/2)×100660

製品仕様

材質特殊合金鋼
仕上げ黒染め
製品スペックホルダー寸法:13×16×115・15×20×120・17×20×140
製品スペック適合バイト:KBTB1・2・3

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

幅(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
20
15
120
4967521090391
361-7718
430.000
10
1個
20
17
140
4967521091206
361-7726
660.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,054
( 8,859 )
4日目
8,037
( 8,841 )
4日目

詳細情報

基本情報

完成バイト(インチ)用ホルダ。
【特長】
・旋盤での加工に大活躍。
・自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適している。
【用途】
・完成バイト用ホルダー。
・旋盤での加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

完成バイト(インチ)用ホルダ KBT10・KBT20・KBT30のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q旋盤以外に使用出来ますか?
A
基本的には出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
完成バイト(インチ)用ホルダ KBT10・KBT20・KBT30
完成バイト(インチ)
高周波完成バイト(方形バイト/インチ)
完成バイト 角バイト (インチサイズ)
完成バイト
方形バイト(インチ)
メーカースーパーツール三和製作所カムス(旧高周波精密)アッサブトーヨー三和製作所
通常価格8,037-3,710 -3,282 -51,6902,302 -4,972 -
通常出荷日4日目1日目〜2日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜
材質1特殊鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

完成バイトカテゴリの売れ筋ランキング