17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)

通常単価(税別)
18,120106,752
税込単価
19,932117,427
通常出荷日:1日目

【特長】・溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工にお...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
12
24
0
36
12
90
763-7594
10
1個
12
24
1
36
12
90
763-7616
10
1個
12
24
1.5
36
12
90
763-7608
10
1個
12
24
2
36
12
90
763-7632
10
1個
12
24
2.5
36
12
90
763-7624
10
1個
12
24
3
36
12
90
763-7641
10
1個
12
24
4
36
12
90
763-7659
10
1個
16
32
0
48
16
100
763-7667
10
1個
16
32
1
48
16
100
763-7683
10
1個
16
32
1.5
48
16
100
763-7675
10
1個
16
32
2
48
16
100
763-7705
10
1個
16
32
2.5
48
16
100
763-7691
10
1個
16
32
3
48
16
100
763-7713
10
1個
16
32
4
48
16
100
763-7721
10
1個
20
40
0
60
20
120
763-7730
10
1個
20
40
1
60
20
120
763-7756
10
1個
20
40
1.5
60
20
120
763-7748
10
1個
20
40
2
60
20
120
763-7772
10
1個
20
40
2.5
60
20
120
763-7764
10
1個
20
40
3
60
20
120
763-7781
10
1個
20
40
4
60
20
120
763-7799
10
1個
20
40
5
60
20
120
763-7802
10
1個
25
50
0
75
25
140
763-7811
10
1個
25
50
1
75
25
140
763-7837
10
1個
25
50
1.5
75
25
140
763-7829
10
1個
25
50
2
75
25
140
763-7853
10
1個
25
50
2.5
75
25
140
763-7845
10
1個
25
50
3
75
25
140
763-7861
10
1個
25
50
4
75
25
140
763-7870
10
1個
25
50
5
75
25
140
763-7888
10
1個
25
50
6
75
25
140
763-7896
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,120
( 19,932 )
1日目
21,929
( 24,122 )
1日目
21,929
( 24,122 )
1日目
21,929
( 24,122 )
1日目
21,929
( 24,122 )
1日目
21,929
( 24,122 )
1日目
21,929
( 24,122 )
1日目
36,592
( 40,251 )
1日目
39,177
( 43,095 )
1日目
39,177
( 43,095 )
1日目
39,177
( 43,095 )
1日目
39,177
( 43,095 )
1日目
39,177
( 43,095 )
1日目
39,177
( 43,095 )
1日目
53,152
( 58,467 )
1日目
55,615
( 61,177 )
1日目
55,615
( 61,177 )
1日目
55,615
( 61,177 )
1日目
55,615
( 61,177 )
1日目
55,615
( 61,177 )
1日目
55,615
( 61,177 )
1日目
55,615
( 61,177 )
1日目
102,056
( 112,262 )
1日目
106,752
( 117,427 )
1日目
106,752
( 117,427 )
1日目
106,752
( 117,427 )
1日目
106,752
( 117,427 )
1日目
106,752
( 117,427 )
1日目
106,752
( 117,427 )
1日目
106,752
( 117,427 )
1日目
106,752
( 117,427 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
【用途】
・被削材:チタン合金。
【仕様】
・ねじれ角41°/42°/43°
【材質】
・超硬合金(Carbide)

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械加工
4
満足度:4.0
5枚刃なので剛性があり、耐久性はあるように思います。切れ味も良く綺麗に削れます。メーカー品なので安心して使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL-SL
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 UVX-TI-5FL-SL
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL-SL
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格18,120-23,653 -26,960 -23,201 -14,822 -20,702 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材チタンチタンステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタン
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング