17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) HFC-TI

通常単価(税別)
37,62796,770
税込単価
41,390106,447
通常出荷日:1日目

【特長】・高能率底面仕上げ加工用エンドミル。大幅な加工時間短縮と高い仕上げ面精度を実現しました。【用途...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

HFC-TI

高能率底面仕上げ加工用エンドミル
大幅な加工時間短縮と高い仕上げ面精度を実現

 

チタン合金加工における平均値

チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) チタン合金加工における平均値
 

加工事例

チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) 加工事例1
チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) 加工事例2

性能・試験情報

HFC-TIによる高能率加工

チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) 摩耗量・加工面粗さの推移・切削長さ

 

外形図

チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. 加工に際しては、それぞれ擬似Rのラジアスエンドミルとして加工プログラムを作成下さい。
2. 上記の加工条件は目安です。実際の加工環境に合わせて調節をして下さい。
3. チタン合金の加工には水溶性切削油剤を推奨します。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
16
6
16
763-6946
10
1個
20
8
20
763-6954
10
1個
25
8
25
763-6962
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,627
( 41,390 )
1日目
53,314
( 58,645 )
1日目
96,770
( 106,447 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率底面仕上げ加工用エンドミル。大幅な加工時間短縮と高い仕上げ面精度を実現しました。
【用途】
・被削材:チタン合金。
【材質】
・超硬合金(Carbide)
・ノンコーティング

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) HFC-TIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) HFC-TI
AM-HFC アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL-SL
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL-SL
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格37,627-5,469 -23,653 -14,822 -26,960 -20,702 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 曲面側面 / 曲面 / 彫込み平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンチタンステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタン
ねじれ角ネジレなし強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティングノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング