17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロッキングプライヤー(Cクランプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロッキングプライヤー(Cクランプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BZW7CCB

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・薄いものから厚いものまで自動調整し、オートアジャストでしっかり挟めます。
・マルチプライヤーとして、幅広い挟む、つかむ作業に使用できます。
・従来のロッキングプライヤーの不満をすべて解消し、作業効率がアップします。
・格段に能率がアップします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
C型クランプ(B型・シャコ万)
最大口開き(mm)
65
全長(mm)
203
フトコロ(mm)
69
JANコード
4547230030088
トラスココード
336-7525
質量(g)
305

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト