17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロンソフトマット #12 F-129-12-BR

ロンソフトマット #12

通常単価(税別)
33,51228,883
税込単価
36,86331,771
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用した、屋外用マット。(#12)【特長】・素材に抗菌防カビ剤を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 長さ
    1200
  • 厚み (mm)
    14
  • 幅(mm)
    900
  • 質量
    5.4kg
  • 材質
    PVC
  • 注意事項
    樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
  • 内容量
    1枚

型番:

F-129-12-BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用した、ロンソフトマット(#12)

マットを衛生的に保ち、メンテナンスも掃除機と水洗いでOK。

マットを衛生的に保ち、メンテナンスも掃除機と水洗いでOK。

・細かい泥落とし ・中歩行 ・泥、水が抜ける
  • 細かい泥落とし
  • 中歩行
  • 泥、水が抜ける
表面形状

表面形状

ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを採用。

ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを採用。

カラーバリエーション

G

G

GR

GR

BR

BR

BE

BE

R

R

寸法

寸法図

寸法図

種別品番サイズ(mm)重量(kg)厚み(mm)
#12F-129-12900×1200約5.4約14

材質:PVC

  • 樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。

F-129-12-BRの仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
ブラウン
長さ
1200
厚み(mm)
14
JANコード
4903180409587
トラスココード
736-7201
幅(mm)
900
質量
5.4kg
OP(色記号)
BR
材質
PVC
注意事項
樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-129-12-BRF-129-12-BR

JANコード

トラスココード

OP(色記号)

内容量

最小発注数量
ブラウン
4903180409587
736-7201
BR
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,51228,883
( 31,771 )
6日目

詳細情報

基本情報

除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用した、屋外用マット。(#12)
【特長】
・素材に抗菌防カビ剤を配合。
・落とした砂やホコリはマット表面に残さない。
・ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを採用。
【用途】
・さまざまなエントランスに活用できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロンソフトマット #12の型番F-129-12-BRのページです。 型番F-129-12-BRに関する仕様情報を記載しております。
ロンソフトマット #12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロンソフトマット #12
ロンソフトマット #6
ロンソフトマット #18
ロンソフトマット #15
ロンソフトマット #6 (屋外用マット)
エバック若草ユニットE(防炎) Eランナー
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格33,51217,23445,22838,63917,23448,760
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目1日目
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット通路用マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプ
長さ120090018001500--
厚み(mm)14141414-20
幅(mm)900600900900600900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング