17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

透明ビニールシート 厚さ0.1・0.2・0.3・0.5mm

透明ビニールシート 厚さ0.1・0.2・0.3・0.5mm
通常単価(税別)
30026,950
税込単価
33029,645
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・幅915mmには0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのほか、厚さが各種類あります。

詳細を確認
  • 型番:0125-18-16-01、0125-18-16-02、0125-18-16-03、0125-18-16-04はカット販売品のため、m単位での販売となります(最長:30m)
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

TGKコード

内容量

最小発注数量
0.1
0125181601
-
1個
0.2
0125181602
-
1個
0.3
0125181603
-
1個
0.5
0125181604
-
1個
0.1
0125181611
1巻(100m)
1個
0.2
0125181612
1巻(50m)
1個
0.3
0125181613
1巻(30m)
1個
0.5
0125181614
1巻(30m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
8日目
600
( 660 )
10日目
920
( 1,012 )
10日目
1,520
( 1,672 )
9日目
19,232
( 21,155 )
8日目
19,108
( 21,019 )
8日目
17,634
( 19,397 )
8日目
26,950
( 29,645 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅915mmには0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのほか、厚さが各種類あります。

ご注意

  • 型番:0125-18-16-01、0125-18-16-02、0125-18-16-03、0125-18-16-04はカット販売品のため、m単位での販売となります(最長:30m)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明ビニールシート 厚さ0.1・0.2・0.3・0.5mmのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
機械部品の保護、管理
4
満足度:4.0
掲載されている写真のように濃い色付きの物を所望していました。実際の物はほぼ透明でした、製品名が透明ビニールシートとあるた...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の保護ビニール
5
満足度:5.0
設備が汚れないよう使用後にビニールをかけています。上からマグネットを使用して固定していますが問題ありません。 ふき取りも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ビニールシート 厚さ0.1・0.2・0.3・0.5mm
PTFEパンチングシート 厚さ(mm)0.5
ビニールフィルムシート
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
アクリル板(透明) 500mm×1m
樹脂板材 アクリル板 透明
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格300-6,400 -4,26515,40013,27013,100
通常出荷日8日目〜1日目1日目10日目12日目9日目
商品タイプシートシートシートシート素材素材
幅(mm)9153009151000500300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト