17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

黒天然ゴム板

黒天然ゴム板
通常単価(税別)
3,9008,100
税込単価
4,2908,910
通常出荷日:6日目~12日目

天然ゴム製の板(ゴムシート)です。

  • 本商品は、1m単位での販売です。例:数量3で注文⇒3mが1枚での発送になります。1mが3枚必要な場合は数量1にて3回ご注文下さい。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

TGKコード

内容量

最小発注数量
1
0125181303
1巻(1m)
1個
1.5
0125181304
1巻(1m)
1個
2
0125181305
1巻(1m)
1個
3
0125181306
1巻(1m)
1個
4
0125181307
1巻(1m)
1個
5
0125181308
1巻(1m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
8日目
4,200
( 4,620 )
6日目
4,700
( 5,170 )
12日目
4,860
( 5,346 )
9日目
6,400
( 7,040 )
6日目
8,100
( 8,910 )
9日目

詳細情報

基本情報

天然ゴム製の板(ゴムシート)です。

ご注意

  • 本商品は、1m単位での販売です。例:数量3で注文⇒3mが1枚での発送になります。1mが3枚必要な場合は数量1にて3回ご注文下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒天然ゴム板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒天然ゴム板
低反発ゴム
筋ゴムマット
難燃性ゴム FR-100-6シリーズ
上質耐油性ゴム IN-120-6-Kシリーズ
樹脂板材 アクリル板 透明
メーカー東京硝子器械和気産業和気産業和気産業和気産業アズワン
通常価格3,900-10,30425,96712,384 -12,244 -13,100
通常出荷日6日目〜2日目4日目2日目〜2日目〜9日目
商品タイプ素材シートシートシートシート素材
材質【ゴム】天然ゴム【ゴム】ニトリルゴム【ゴム】スチレンブタジエンゴム(SBRスポンジ・発泡体)【ゴム】クロロプレンゴム【ゴム】ニトリルゴム【樹脂】アクリル
幅(mm)1000500100010001000300
内容量1巻(1m)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト