17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エポックCFRPエンドミル タイプX ECX□□□□-SD

通常単価(税別)
13,50527,720
税込単価
14,85630,492
通常出荷日:3日目

【特長】・厚物材、上下面品位の重視(ハニカム材等)。DLCコート

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特殊刃形の採用により切削抵抗を低減。
加工能率と加工面品位の工法を実現。

エポックCFRPエンドミル タイプX ECX□□□□-SD 加工用途

加工用途

 

エポックCFRPエンドミル
切れ味を重視した刃形と独自のDLCコーティングとの組合せにより加工面品位の向上を実現しました。
再研磨によるランニングコストの低減が可能になりました。

 
Type X の特長
エポックCFRPエンドミル タイプX ECX□□□□-SD Type X の特長
  • シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。
  • 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。
  • 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
用途および効果
エポックCFRPエンドミル タイプX ECX□□□□-SD 用途および効果

 

外形図

エポックCFRPエンドミル タイプX ECX□□□□-SD 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

Type X によるトリム加工

エポックCFRPエンドミル タイプX ECX□□□□-SD Type X による溝加工

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

エポックCFRPエンドミル タイプX ECX□□□□-SD 切削条件表
【注意】
  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 切込み量apは目安です。機械剛性、ワーク剛性により調整してください。apを小さくすれば送りはさらに上がります。
  • 機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
15
6
70
10
1個
8
20
8
75
10
1個
10
25
10
100
10
1個
12
30
12
110
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,505
( 14,856 )
3日目
15,744
( 17,318 )
3日目
20,380
( 22,418 )
3日目
27,720
( 30,492 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・厚物材、上下面品位の重視(ハニカム材等)。DLCコート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックCFRPエンドミル タイプX ECX□□□□-SDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポックCFRPエンドミル タイプX ECX□□□□-SD
エポックCFRPエンドミル タイプH ECH□□-SD
CFRP用スミダイヤコートエンドミル SSDC 4000型
CFRP加工用スミダイヤコーティングエンドミル AVIX-F型
CFRP用スミダイヤコートエンドミル SSDC 4000(RL)型
DIAコートCFRP用ルーター(2枚刃・へリングボーンタイプ)
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルオーエスジー
通常価格13,505-11,665 -37,900 -18,880 -42,000 -22,091 -
通常出荷日3日目3日目1日目2日目1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り / R溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材グラファイト / 樹脂グラファイト / 樹脂グラファイト / 樹脂樹脂グラファイト / 樹脂グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)強ネジレ(45~60°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング