17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

豚クレスト 甲メリヤス マジック付

通常単価(税別)
793
税込単価
872
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

甲部分にメリヤスを使用した通気性のある豚革手袋。【特長】・柔らかな風合いの豚革手袋を使用。・牛革に比べ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    表革
  • シロ
  • 厚み (mm)
    0.8
  • 掌部
    豚本革
  • 手甲部
    綿
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

甲部分がメリヤス生地で通気性がある、マジック付手袋

豚クレスト 甲メリヤス マジック付 1双組

豚クレスト 甲メリヤス マジック付 1双組

サイズ展開

M・L・LLの3種類

材質

材質:豚革・綿

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4906554052426
21
21.5
8.2
73
1双
120個
M
4906554052419
20.6
20.5
7.9
71
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
793
( 872 )
2日目
793
( 872 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

甲部分にメリヤスを使用した通気性のある豚革手袋。
【特長】
・柔らかな風合いの豚革手袋を使用。
・牛革に比べ柔らかく使用感に優れている。
・甲はメリヤス生地で吸湿性・通気性に優れている。
・袖口部のマジックで手にしっかりフィットする。
【用途】
・建築作業、土木、鉄筋、プレス、荷役、運送溶接作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚クレスト 甲メリヤス マジック付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
荷物の積み込み
4
満足度:4.0
今、特別価格になっているので試しに買ってみました。皮なので丈夫そうです。 汚れが目立つので黒も作ってもらいたいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメリヤスとは何ですか?
A
伸縮性のある編み方で細かい目のため丈夫です。またコーティングもしっかりとつき剥がれにくいというメリットもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豚クレスト 甲メリヤス マジック付
牛床革 甲メリヤス
豚クレスト スタンダード
豚レインジャー アテ付
牛床革 オイルマジック 黒アテ付
牛レインジャー アテ付
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業
通常価格7934337028446471,345 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
革手袋種類表革床革表革表革床革表革
シロシロシロシロシロシロ
厚み(mm)0.81.50.71.51.52

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング