17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

豚本革手袋プロコンボレザーメカニックグローブ

豚本革手袋プロコンボレザーメカニックグローブ

通常単価(税別)
1,1971,450
税込単価
1,3171,595
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

掌に柔らかい豚革、甲に厚い生地を使用した手袋。 【特長】 ・柔らかい豚革と厚手の生地を使用し、ハードな...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    表革
  • グレー
  • 材質1
    手のひら部:豚本革
  • 材質2
    手甲部:ポリエステル
  • 厚み (mm)
    1.7
  • 掌部
    豚本革
  • 手甲部
    ポリエステル
  • 内容量
    1双
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

掌に柔らかい豚革、甲に厚い生地を使用した手袋

プロコンボレザーメカニックグローブ:関連画像

プロコロンボレーザーメカニックグローブ 1双組

サイズ展開

S・M・L・LL・3Lの5種類

材質・カラーリング

材質:豚革・ナイロン・ポリエステル
色:ブラック

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 材質3

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質3

内容量

最小発注数量
3L
4906554113530
779-7222
23.2
23
9.1
105
-
1双
1個
L
4906554113516
779-7231
21.6
22
8.5
90
豚革の学術名:SUS SCROFA V DOMESTICUS(ス―ス スクロファ ヴイ ドメスティカス)
1双
1個
LL
4906554113523
779-7249
22.6
22.5
9.1
92.000
-
1双
1個
M
4906554113509
779-7257
21.2
21.5
8.2
83.000
豚革の学術名:SUS SCROFA V DOMESTICUS(ス―ス スクロファ ヴイ ドメスティカス)
1双
1個
S
4906554113493
779-7265
21
20.5
8
82.000
豚革の学術名:SUS SCROFA V DOMESTICUS(ス―ス スクロファ ヴイ ドメスティカス)
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
1,197
( 1,317 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
1,274
( 1,401 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

掌に柔らかい豚革、甲に厚い生地を使用した手袋。
【特長】
・柔らかい豚革と厚手の生地を使用し、ハードな現場の作業にも使用可能。
・SS~3Lまで幅広いサイズ展開から選択可能。
【用途】
・自動車メンテナンス、工具での作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

豚本革手袋プロコンボレザーメカニックグローブ のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
着用
1
満足度:1.0
送られて来てすぐ着用したら手の甲のメッシュの縫い目部分からから破れました。 使えなくはないですが肌が見えて危険な感じがし...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへも共有し、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q甲の生地は何ですか?
A
ポリエステルです。速乾性があり快適にご使用頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豚本革手袋プロコンボレザーメカニックグローブ
人工皮革グローブ
豚クレスト スタンダード
豚レインジャー アテ付
牛床革 甲メリヤス
牛床革 オイルマジック 黒アテ付
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業
通常価格1,197-1,613 -702844433647
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手すべり止め革手革手革手革手
革手袋種類表革人工皮革表革表革床革床革
グレーグレーシロシロシロシロ
材質1手のひら部:豚本革人工皮革----
よく一緒に購入される商品

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング